MSTBT 2,5/ 4-ST YECPLPD:TM1-SO
-
Разъемы для печатной платы
1702589
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: желтый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: MSTBT 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников