Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 18, количество рядов: 1, полюсов: 18, количество точек подсоединения: 18, cемейство изделий: FKC 2,5/..-STF, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке