PTFIX 6X2,5-NS35 BU-EX - Распределительный блок
1221472

Распределительный блок, Сертифицировано по Ex-e, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сертификат EX-e
Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
Экономия до 50 % места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу
Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов
Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания