Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности

Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности

Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (2G/3G/4G/5G), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания, защиты локальных сетей и обмена данными в промышленных приложениях. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.

Go to Product Detail Page for item 1396316
ANT-OMNI-0671-01 - Антенна
ANT-OMNI-0671-01 - Антенна
1396316

Многодиапазонная всенаправленная антенна для установки на стене или мачте, 0,6 ГГц ... 7,1 ГГц, коэффициент усиления: 1 дБи ... 3 дБи, степень защиты: IP67, устойчивая к морской воде, подключение: N (гнездовое), вкл. монтажный уголок и зажимы мачты

Go to Product Detail Page for item 1490438
CLOUD-SC-SUPPORT+ - Умный сервис
CLOUD-SC-SUPPORT+ - Умный сервис
1490438

Пакет поддержки для mGuard Secure Cloud, поддержка по электронной почте и телефону в рабочее время, срок действия 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе

Go to Product Detail Page for item 1490434
CLOUD-SC-TRAFFIC1000 - Умный сервис
CLOUD-SC-TRAFFIC1000 - Умный сервис
1490434

Дополнительный пакет для mGuard Secure Cloud, +1 ТБ/месяц дополнительного объема данных на одного клиента, срок 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе

Go to Product Detail Page for item 2981974
FL MGUARD DM UNLIMITED - Программное обеспечение
FL MGUARD DM UNLIMITED - Программное обеспечение
2981974

ПО для централизованного управления любым количеством устройств FL MGUARD в полевых условиях. Установка на ПК. Не требует дополнительного лицензирования. Загрузка тестовой версии для до 10 устройств.

Go to Product Detail Page for item 1490437
CLOUD-SC-IDP+ - Умный сервис
CLOUD-SC-IDP+ - Умный сервис
1490437

Пакет поставщика услуг идентификации для mGuard Secure Cloud, Azure AD и LDAP-соединение для аутентификации, срок 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе

Go to Product Detail Page for item 1493074
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Лицензия
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Лицензия
1493074

Лицензия на обслуживание встроенной программы - обслуживание встроенной программы до конца 2030 года для всех устройств MGUARD (кроме FL MGUARD CENTERPORT ...), которые могут работать со встроенной программой 8.x и были заказаны до 30.06.2024 г, доставка письмом

Go to Product Detail Page for item 1775935
FL MGUARD LIC-E FW MNT 2030 - Лицензия
FL MGUARD LIC-E FW MNT 2030 - Лицензия
1775935

Лицензия на обслуживание встроенной программы - обслуживание встроенной программы до конца 2030 года для всех устройств MGUARD (кроме FL MGUARD CENTERPORT ...), которые могут работать с прошивкой 8.x и были заказаны до 30.06.2024 г., поставка по электронной почте

Go to Product Detail Page for item 1490432
CLOUD-SC-TRAFFIC10 - Умный сервис
CLOUD-SC-TRAFFIC10 - Умный сервис
1490432

Дополнительный пакет для mGuard Secure Cloud, +10 ГБ/месяц дополнительного объема данных на одного клиента, срок 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе

Новые изделия

Visual mGuard Secure Cloud
Два маршрутизатора мобильной связи для наружного применения

Облачный доступ к удаленному обслуживанию

Обновление mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud обеспечивает безопасный удаленный доступ к машинам и установкам. В новой версии 3.1 улучшена бэкенд-архитектура и добавлены такие функции, как China VPN+ и поддержка дополнительных маршрутизаторов и облачных клиентов.

Основные характеристики

  • Более быстрое время прохождения сигнала
  • Связь второго уровня (например, для распределения имен PROFINET)
  • Бесплатные VPN-клиенты для рабочих станций
  • Инструмент миграции с версии 2 на 3
  • 8 ГБ данных в месяц бесплатно

Преимущества для Вас

  • Повышенная безопасность благодаря использованию протоколов VPN со сквозным шифрованием
  • Глобальная доступность благодаря интеллектуальному выбору серверов и mesh-сети VPN-шлюзов
  • Перспективность благодаря интеграции связи IPv6 в инфраструктуру
  • Надежные VPN-соединения с Китаем благодаря China VPN+

Маршрутизатор мобильной связи для наружного применения

Универсальное подключение к мобильной сети по всему миру

Cellulink – это новая серия промышленных маршрутизаторов мобильной связи для подключения сетевых устройств к сети мобильной связи вне помещений. Устройства, сертифицированные по стандарту МЭК 62443-4-2, имеют встроенные антенны и могут использоваться по всему миру.

Основные характеристики

  • Интегрированные антенны
  • Глобальные модули мобильной радиосвязи
  • Кибербезопасность: МЭК 62443-4-2
  • Разнообразие классов производительности: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Корпус для outdoor-применений: IP66 / 67 / 68 и IK10
  • Монтаж на мачтах, стенах и в шкафах управления
  • Две SIM-карты и резервный оператор
  • GNSS: позиционирование и синхронизация времени

Преимущества для Вас

  • Экономия средств и места за счет интеграции антенн в корпус
  • Экономия времени за счет более быстрой установки благодаря Power over Ethernet и отсутствию необходимости монтажа антенны
  • Высокая кибербезопасность за счет сертификации в соответствии с МЭК 62443-4-1 и МЭК 62443-4-2
  • Использование в сетях 4G и 5G по всему миру
  • Удобная конфигурация и встроенные программы благодаря управлению через веб-интерфейс, REST API и управлению устройствами и обновлениями

Промышленная безопасность


Визуализация кибербезопасности с сообщением о тревоге «Система взломана»

Кибербезопасность является обязательным условием при создании надежной сети

Промышленная кибербезопасность заключается в защите промышленных систем и установок, объединенных в сеть, от атак, шпионажа, выхода из строя в результате действия вирусов, вредоносных программ и ошибок управления. Кибератаки и вредоносное ПО могут стать причиной серьезного ущерба: от потери ноу-хау, имиджа и данных, затратных простоев оборудования и расходов на дополнительную оплату труда до крупных сумм на разного рода выкупы.

Поэтому мы предлагаем защитные маршрутизаторы и промышленные межсетевые экраны, специально ориентированные на требования в сфере промышленности и обеспечивающие контролируемый обмен данными в сетях: эти решения допускают только желательный обмен данными и пресекают все попытки несанкционированного доступа. Это позволяет повысить готовность установки.

Безопасное дистанционное обслуживание


 Промышленная удаленная связь с планшетом

Удаленный доступ к машинам из любой точки мира

Для дистанционного обслуживания находящихся на удалении друг от друга промышленных установок Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент надежных и перспективных промышленных маршрутизаторов для удаленного доступа в проводных и беспроводных сетях. Эти изделия располагают современными механизмами безопасности, такими как VPN, шифрование IPsec и встроенный межсетевой экран. Решение дает вам возможность подключения к машинам и установкам в любом месте и в любое время, что делает их техническое и сервисное обслуживание значительно быстрее и эффективнее.

Направленная антенна

Подходящие антенны для любых систем

Подходящие принадлежности для маршрутизаторов мобильной связи

Для надежной работы ваших маршрутизаторов мобильной связи компания Phoenix Contact предлагает подходящие антенны мобильной связи и антенные кабели. В зависимости от места эксплуатации вы можете выбрать всенаправленные антенны для установки на шкаф управления, на стену/мачту или для непосредственного монтажа на устройстве. В ассортимент принадлежностей также входят подходящие устройства защиты от перенапряжений.

Подробнее о выборе подходящих антенн и их правильной установке см. наш флайер «10 правил для антенн».