Облачные клиенты Облачные клиенты создают безопасные интернет-соединения между целями обслуживания, машинами и установками, и mGuard Secure Cloud и позволяют добиться их экономичного и масштабируемого дистанционного обслуживания и удаленного доступа в любой точке мира. Для машиностроителей и производителей оборудования данные устройства предлагают простое и надежное в эксплуатации решение, не требующее наличия специальных знаний в области сетевых и VPN-технологий.
Преимущества для Вас
- Высокая безопасность благодаря готовой VPN-инфраструктуре
- Доступный вход в облачные технологии удаленного доступа и дистанционного обслуживания
- Простой ввод в эксплуатацию при помощи облачных помощников
- Локальный контроль дистанционного соединения за счет подключения переключателя с блокировкой
- Ввод в эксплуатацию на устройстве при помощи веб-интерфейса или SD-карты
Облачный клиент CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX для безопасного дистанционного обслуживания
Дистанционное обслуживание с помощью облачного клиента
Облачный клиент CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX - это наиболее экономичное решение для дистанционного обслуживания на основе облачных технологий. В нем используется порт Ethernet WAN, который подключается напрямую к сети оператора установки, и порт Ethernet LAN, который при необходимости обеспечивает безопасное соединение с сетью машины со скоростью до 100 Мбит/с.
Одним щелчком мыши Вы можете решить, предотвращает ли брандмауэр любые коммуникации между сетью оператора и машиной или же установка может взаимодействовать с сетью оператора, например, для обмена данными с ERP-системой.
Устройство может быть полностью параметризовано из облака с помощью понятного мастера настройки. Конфигурация может быть удобно загружена в устройство через веб-интерфейс или с помощью SD-карты. Таким образом, можно избежать ошибок в конфигурации, которые ставят под угрозу безопасность установки.
Дистанционное обслуживание с помощью облачных технологий
Простое подключение к mGuard Secure Cloud
mGuard Secure Cloud - это безопасная экосистема удаленного доступа. Идеально подходит для всех типов организаций, у которых нет времени и знаний для создания и эксплуатации надежного решения удаленного доступа.
Облако позволяет безопасно подключать устройства Phoenix Contact по всему миру к облачной инфраструктуре и обеспечивать удаленный доступ к машинам, системам и установкам одним касанием пальца.
mGuard Secure Cloud использует преимущества подписки на облачные услуги для гибкой адаптации к потребностям Вашей компании.
Полный контроль благодаря переключателю с блокировкой
Сигнальный выход облачного клиента дает возможность сигнализации статуса соединения, например, для контроллера или при помощи оптического сигнала для персонала на месте.
А цифровой вход для создания удаленного соединения гарантирует пользователю установки максимальный контроль. При необходимости провести обслуживание он может обеспечить производителю оборудования временный доступ. Для этого можно использовать, например, переключатель с блокировкой, который также предотвращает случайное открытие удаленного доступа.
Облачные клиенты имеют расширенный диапазон температур и могут использоваться для внешних систем за пределами заводских цехов. Это дополнительно расширяет гибкость данных устройств.
Оператор системы может управлять удаленным соединением через цифровой вход
Обзор продукта Облачный клиент
|
|
|
|---|---|
| Облачный клиент с интерфейсом WAN | |
| Обозначение изделия | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Внешняя сеть | Сеть предприятия через Ethernet |
| Технология | 100 Мбит/с |
| Локальный интерфейс | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Сигнальный контакт для соединения удаленного обслуживания | да |
| Цифровой вход для создания соединения (переключатель с блокировкой) | да |
| Диапазон температуры | от -40 до +70 °C |
| Арт. № | 1221706 |
| К списку продукции |