Микросхема для увеличения регистра, предназначается для компонентов связи с ведомыми устройствами INTERBUS (Slave-Protokoll-Chips)
Монтаж сетей - от патч-панелей до PoE-сплиттеров, от сетевых изоляторов до SFP-модулей
Выполните установку сети самостоятельно - мы с радостью вам поможем. Phoenix Contact предлагает все необходимые компоненты для гибкого монтажа на месте, такие как патч-панели, инжекторы и сплиттеры PoE, изоляторы и резервные модули - медные, оптоволоконные или с разъемами быстрого подключения.
Универсальный модуль ввода-вывода в виде платы расширения
Инжектор PoE, 60 Вт, гнездо RJ45 на клеммах IDC, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, разделение потенциалов, экранирующий контакт с устройством снятия натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Платы ведущего устройства INTERBUS 4-го поколения
10-гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 300 м с длиной волны 850 нм.
Компонент для связи с ведомым устройством (Slave-Protokoll-Chip), для INTERBUS
Инжектор PoE, 60 Вт, гнездо RJ45 на винтовых клеммах, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, разделение потенциалов, экранирующий контакт с устройством снятия натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Монтажный комплект для коммутаторов FL 4800E, соответствующих высоким требованиям к ударным и вибрационным воздействиям согласно МЭК 61850-3.
Распределитель Factoryline Power-over-Ethernet (PD) для распределения сигналов и данных согласно IEEE 802.3af и at, конфигурирование не требуется, возможно функционирование с сетями на 10,100,1000 Мбит/с, выходное напряжение 24 В DC
Инжектор PoE, 30 Вт, гнездо RJ45 на клеммах IDC, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, разделение потенциалов, экранирующий контакт с устройством снятия натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Патч-панели обеспечивают безопасное соединение на всем участке от электрошкафа до периферийного оборудования
Патч-панель Ethernet Быстрый способ создания безопасного соединения
Патч-панели Ethernet позволяют создавать простые и быстрые соединения между полевой кабельной разводкой и шкафом управления. Подключение полевого кабеля осуществляется просто при помощи зажима IDC, Push-in или винтового зажима в скрытой зоне размещения соединений.
Экран кабеля подключается простым и быстрым способом без использования инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Это сокращает время на установку.
Опционально данные интерфейсные модули поставляются с защитой от перенапряжений и контролем тока экрана.
Инжекторы PoE обеспечивают безопасную передачу питания и данных в сети
Инжекторы PoE Безопасный и простой способ подачи питания
Инжекторы Power over Ethernet (PoE) позволяют передавать данные и питание для удаленных устройств Ethernet (например, камер), используя для этого один общий кабель. Компактное автономное решение реализовано на базе различных классов производительности до 60 Вт.
Помимо гнездового разъема RJ45, инжекторы PoE оснащены альтернативными технологиями присоединения полевого кабеля и встроенным устройством защиты от перенапряжений. Это устройство защищает подключенные оконечные устройства, повышая таким образом готовность оборудования.
Сплиттер PoE разделяет напряжение и данные перед потребителем
Сплиттер PoE Разделение сигналов данных и питания на месте
Сплиттер Power over Ethernet позволяет просто и выгодно интегрировать в удаленные станции оборудование, не поддерживающее технологию PoE. Сплиттер Power over Ethernet разделяет данные и напряжение на отдельные каналы в месте установки точки доступа WLAN или Bluetooth, контроллера, станции ввода-вывода и т. д. Это позволяет сохранить ценовые преимущества системы PoE с простой кабельной разводкой даже для использования в ней компонентов, не поддерживающих Power over Ethernet.
Сетевые изоляторы защищают конечные устройства
Сетевые изоляторы Для гальванической развязки сети
В промышленных условиях разность потенциалов затрудняет бесперебойную передачу данных. Для гальванической развязки в сетях Ethernet на основе медных кабелей рекомендуется использовать разделитель сетей FL ISOLATOR.
Высококачественная развязка до 4 кВ обеспечивает надежную защиту устройств и интерфейсов Ethernet. Это существенно повышает помехозащищенность.
Изолятор FL ISOLATOR также предлагается с технологией подключения M12 и корпусом для настенного монтажа.
Модули SFP для гибкой передачи по стекловолоконным кабелям
Модули SFP Гибкое использование оптоволоконных технологий
Модули SFP (Small Form Pluggable) позволяют гибко использовать порты SFP коммутаторов Ethernet. Компания Phoenix Contact предлагает подходящие модули SFP как для одномодового или многомодового режима передачи, так и для Fast / Gigabit Ethernet для любых целей использования:
- Передача по медным и оптоволоконным кабелям (одномодовым и многомодовым)
- Дальность передачи до 80 км
- Одноволоконная передача при помощи технологии WDM
- 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с
- Возможность использования в любых коммутаторах со слотом SFP от Phoenix Contact