Сплиттер PoE Разделение сигналов данных и питания на месте. Используйте сплиттер PoE FL PD 1001 для простого подключения к PoE оконечных устройств без интерфейса PoE, например, точек доступа WLAN или Bluetooth, контроллеров и станций ввода-вывода. Сплиттер разделяет сигналы данных и питания на месте. Это позволяет без труда и значительных затрат устанавливать в удаленные станции устройства, не поддерживающие PoE.

Сплиттер Power over Ethernet (PoE) в прочном металлическом корпусе

Преимущества для вас

  • Возможность использования в плоских шкафах управления благодаря портам, направленным вверх и вниз
  • Возможность использования на удаленных станциях благодаря увеличенному диапазону температуры
  • Универсальные возможности применения благодаря гигабитной передаче данных и поддержке PoE и PoE+
Нижняя сторона сплиттера PoE с портом RJ45

Металлический корпус и расширенный диапазон температуры позволяют использовать его в жестких условиях эксплуатации

Компактная и прочная конструкция

Сплиттер​ Power over Ethernet FL PD 1001T GT благодаря своему металлическому корпусу и расширенному диапазону температуры подходит для эксплуатации в жестких окружающих условиях и в удаленных станциях.

Благодаря узкой конструкции и выводу портов вверх и вниз его можно легко устанавливать даже в плоских распределительных коробках.

Сплиттер PoE с контроллером в распределительной коробке

Сплиттер PoE может участвовать в питании удаленных конечных устройств Ethernet, таких как контроллеры или точки доступа WLAN

Высокая эффективность и гибкость в применении

Благодаря поддержке стандартов Gigabit и ​Fast Ethernet​ сплиттер ​PoE подходит для сетей с любой скоростью передачи данных. Кроме того, в коммутаторе реализована поддержка как ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af), так и ​PoE​+ (​IEEE 802.3at​). На выходе доступно напряжение 24 В DC и, в зависимости от ввода питания, до 25 Вт мощности. Это обеспечивает разнообразные сценарии применения для различных устройств сети Ethernet. Выходное напряжение и мощность можно контролировать по светодиодным индикаторам.

Поскольку сплиттер PoE не вмешивается в передачу данных, его можно использовать в рамках любых протоколов автоматизации.

Обзор сплиттера PoE

Сплиттер PoE PD 1000
Сплиттер PoE PD 1000

Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с
Электропитание посредством PoE/PoE+ (48 В DC)
Диапазон температуры -40 °C … +70 °C
Степень защиты IP20
Выходное напряжение 24 В DC
Сертификаты -
К списку изделий