Медиаконвертеры: связь оптоволоконных и медных сетей

Медиаконвертеры

Оптоволоконные конвертеры для Ethernet и полевых шин позволяют заменить медные интерфейсы на помехозащищенные оптоволоконные кабели — без больших затрат на защиту от перенапряжения, экранирование и выравнивание потенциалов.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1330892
MC 1000E-SM40 WDM B - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000E-SM40 WDM B - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330892

Оптоволоконный конвертер с симплексным штекерным соединителем SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовое волокно, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания, IECEx, ATEX, UL HazLoc, МЭК 61850, IEEE 1613, DNV.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1330282
MC 1000T-SM20 ST - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-SM20 ST - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330282

Оптоволоконный конвертер с разъемом ST (B-FOC) (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1330723
MC 1000E-SM20 ST - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000E-SM20 ST - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330723

Оптоволоконный конвертер с разъемом ST (B-FOC) (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания, IECEx, ATEX, UL HazLoc, МЭК 61850, IEEE 1613, DNV.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1330509
MC 1000T-MM WDM B - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-MM WDM B - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330509

Оптоволоконный конвертер с симплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1330725
MC 1000E-SM40 SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000E-SM40 SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330725

Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания, IECEx, ATEX, UL HazLoc, МЭК 61850, IEEE 1613, DNV.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1330296
MC 1000T-SM40 WDM B - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-SM40 WDM B - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330296

Оптоволоконный конвертер с симплексным подключением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый SC оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1330276
MC 1000T-SM40 SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-SM40 SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330276

Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1330494
MC 1000T-MM WDM A - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-MM WDM A - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330494

Оптоволоконный конвертер с симплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

Новые изделия

Медиаконвертер MC 1000T-MM SC с дуплексным многомодовым патч-кабелем SC

Медиаконвертеры Ethernet

Надежная связь по оптоволоконному кабелю

Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный кабель: для высокой помехозащищенности и дальности передачи данных Ethernet в промышленных приложениях. В зависимости от устройства и кабеля они позволяют преодолевать расстояния до 80 км при скорости передачи данных до 1 Гбит/с.

Основные характеристики

  • Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с (в зависимости от устройства)
  • Различные стекловолоконные соединения: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
  • Макс. дальность действия до 80 км
  • Корпус изготовлен из металла и пластмассы
  • Полный пакет допусков: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, МЭК 61850, IEEE 1613

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент для любого приложения
  • Гигабитная связь – идеальное решение для приложений с высокой пропускной способностью
  • Компактная конструкция и гибкие возможности монтажа
  • Низкая задержка для приложений с протоколами реального времени
  • Резервный источник питания

Медиаконвертер для сетей Ethernet


Медиаконвертер для сетей Ethernet

Медиаконвертер Ethernet для промышленных приложений

Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный кабель: для высокой помехозащищенности и дальности передачи данных Ethernet в промышленных приложениях. В зависимости от устройства и кабеля они позволяют преодолевать расстояния до 80 км при скорости передачи данных до 1 Гбит/с.

Серия медиаконвертеров Ethernet отличается долговечностью и универсальностью. Широкий ассортимент включает в себя разнообразные устройства для базовых, расширенных и специальных требований, например, для использования во взрывоопасных зонах, в приложениях электроснабжения и распределения электроэнергии.

Выбирайте между набором функций, подходящих для Вашего приложения, и различными стекловолоконными интерфейсами. Кроме того, уникальные монтажные принадлежности обеспечивают особенно гибкие возможности установки.

Медиаконвертеры для полевых шин


Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры серии PSI-MOS обеспечивают переход с медных интерфейсов PROFIBUS на оптоволоконные линии. Преобразование производится в режиме прозрачного протокола для любых скоростей передачи до 12 Мбит/с. Это дает очевидные преимущества:

  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования
  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры позволяют объединять в оптоволоконную сеть системы полевой шины CANopen® и DeviceNet™ – быстро и с надежной защитой от помех. Очевидные преимущества:

  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для раннего оповещения о критических состояниях на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Комбинация оптоволоконных конвертеров и медных повторителей для создания соединения на основе медных носителей. Кроме того, соединители для несущей рейки позволяют создать модульный концентратор.

Последовательные медиаконвертеры


Последовательные медиаконвертеры для RS-232

Медиаконвертеры для RS-232 в качестве устройства или T-образного устройства сопряжения

Медиаконвертеры для соединений RS-232

Интерфейсы RS-232 сильно подвержены воздействию ЭМВ и разности потенциалов. Дальность передачи данных слишком маленькая. При помощи медиаконвертеров от Phoenix Contact вы можете перевести последовательные интерфейсы на оптоволокно. Это принесет вам очевидные преимущества:

  • Более протяженная дальность передачи данных
  • Устранение воздействий ЭМ-излучения
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для передачи заблаговременных сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1