QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH - Проходная деталь
1582475

Проходная деталь QUICKON, количество контактов 3+PE, 1,0 мм2 ... 2,5 мм2 / 630 В / 20 A, с гайкой QUICKON для проводов диаметром 6 мм ...10 мм, с 4-мя приваренными жилами 1,5 мм2, длиной 0,1 м, с кольцевыми наконечниками

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Рациональность - при использовании проходных деталей нет необходимости открывать устройства для подсоединения проводников