QSS 21,5 - Торцовый ключ
1739906

Торцевой ключ, для отвинчивания или завинчивания накидной гайки QUICKON, размер ключа 21,5 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Легко распределять энергию, поскольку компоненты подключаются напрямую
Простая, экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажиму Push-Lock
Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе
Надежная фиксация без инструмента даже в особо сложных условиях установки
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно смонтированным кабельным сборкам