QPD W 3PE1,5 M20 1,0 BK - Проходная деталь
1414682

Проходная деталь, тип подключения: отдельные жилы, полюсов: 3+PE, M20, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, без гайки QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, 1,5 мм2, длина кабеля: 1 м

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Рациональность - при использовании проходных деталей нет необходимости открывать устройства для подсоединения проводников