UM 108-PROFIL L17,45CM GN
-
Профиль
2202145
Корпуса из экструдированного профиля, Основной профиль, ширина профиля (внутри): 122,6 мм, ширина профиля (снаружи): 107,5 мм, длина: 174,5 мм, глубина: 21,5 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Нижняя часть установочного корпуса |
Тип корпуса | Корпуса из экструдированного профиля |
Серия корпусов | UM |
Серия изделий | UM108 |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Глубина | 21,5 мм |
Длина | 174,5 мм |
Наружный размер | |
Ширина профиля (снаружи) | 107,5 мм |
Внутренний размер | |
Ширина профиля (внутри) | 122,6 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
Материал корпуса | ПВХ |
Качество поверхности | необработанная |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -15 °C ... 50 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
Количество креплений печатной платы | 2 |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 2202145 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | ACHDBA |
GTIN | 4055626002163 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 95,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 95,8 g |
Номер таможенного тарифа | 39162000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UMK-BF - Крепежный фланец 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Боковой элемент 2906490
-
UM108-SE - Боковой элемент 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Боковой элемент 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Боковой элемент 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Боковой элемент 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Боковой элемент 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Боковой элемент 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Боковой элемент 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Боковой элемент 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Боковой элемент 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Боковой элемент 2709370
-
UM108-SE-A60 - Боковой элемент 2959748
-
UM108-SE-A73 - Боковой элемент 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Боковой элемент 2709383
-
UM108-A/U CM - Крышка 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Крышка 2706852
-
UM108-LG 10 - Боковой элемент 2959780
Преимущества для вас
Простота монтажа
Гибкость в выборе формы и размера
Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg