UM108-A/U CM - Крышка
2854898

Корпуса из экструдированного профиля, Защелка-фиксатор, Крышка, высокая конструкция, ширина 73 мм, ширина: 73 мм, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек