Розетки для электрошкафов и сервисные интерфейсы

Розетки для электрошкафов и сервисные интерфейсы

Розетки для электрошкафов и сервисные интерфейсы обеспечивают высокую гибкость в самых разных областях применения. Эти розетки и интерфейсы можно использовать в жестких условиях промышленного производства. Они подходят для электрошкафов, инфраструктурных компонентов и различных устройств. Розетки устанавливают на монтажную рейку или методом прямого монтажа на основную поверхность.

Go to Product Detail Page for item 0804160
EO-AB/UT/LED/S/15 - Розетка
EO-AB/UT/LED/S/15 - Розетка
0804160

Розетка, с индикатором, выключатель, Схема расположения контактов AB 15A, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 125 В AC (60 Гц), номинальный ток: 15 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: UL 508, IEC 60884-1, Обозначения стран: США, Канада

Go to Product Detail Page for item 0804042
EO-CF/PT/LED/F - Розетка
EO-CF/PT/LED/F - Розетка
0804042

Розетка, с индикатором, предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 A, Схема расположения контактов тип CF, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 6 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: VDE 0620-1, МЭК 60884-1, Обозначения стран: Германия

Go to Product Detail Page for item 0804119
EO-K/PT - Розетка
EO-K/PT - Розетка
0804119

Розетка, для Дании и других стран, Схема расположения контактов тип K, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 16 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: SR 107-2-D1, Обозначения стран: Дания

Go to Product Detail Page for item 0804019
EO-E/UT/SH/LED/GN - Розетка
EO-E/UT/SH/LED/GN - Розетка
0804019

Розетка, с расширенной защитой от касания / заслонка, индикатор, Схема расположения контактов тип E, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 16 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: NF C61-314, IEC 60884-1, Обозначения стран: Франция

Go to Product Detail Page for item 0804087
EO-I/UT - Розетка
EO-I/UT - Розетка
0804087

Розетка, для Китая и других стран, Схема расположения контактов тип I, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 10 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: GB 2099.1 и GB 1002, Обозначения стран: Китай

Go to Product Detail Page for item 0804174
EO-AB/PT/LED/S/15 - Розетка
EO-AB/PT/LED/S/15 - Розетка
0804174

Розетка, с индикатором, выключатель, Схема расположения контактов AB 15A, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 125 В AC (60 Гц), номинальный ток: 15 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: UL 508, IEC 60884-1, Обозначения стран: США, Канада

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент продукции для использования по всему миру
  • Компактность благодаря модульной конструкции и исполнениям с двойным гнездом
  • Гибкая установка с помощью монтажной рейки, монтажной рамки и технологии прямого монтажа
  • Прочные и температуростойкие исполнения со степенью защиты IP65
  • Встроенная защита от прикосновений

Новые изделия

Интерфейс данных для шкафов управления и устройств
Электрическая розетка в шкафу управления с USB-интерфейсами на монтажной рейке

Интерфейс данных для шкафов управления и устройств

Выполняйте сервисные работы с удобством

Наши сервисные интерфейсы данных (DSI) предлагают различные интерфейсы, такие как RJ45 и USB, для легкого подключения дополнительных электрических устройств. Поэтому компактные сервисные интерфейсы значительно упрощают обслуживание шкафов управления и других устройств.

Основные характеристики

  • Соединительные модули (USB тип A 2.0, USB тип A 3.0, RJ45 CAT6A) и модули кабельных соединений (RJ45 CAT6A)
  • Степень защиты IP65 / IP67 (с закрытой защитной крышкой)
  • Толщина стенок: 1 мм ... 5 мм
  • Монтаж на переднюю стенку
  • Температура окружающей среды (эксплуатация): -40 °C ... +70 °C
  • Допуск
  • Вырез в стене: Ø 22,5 мм

Преимущества для Вас

  • Использование в промышленных условиях благодаря повышенному классу защиты
  • Простое и быстрое выполнение обновлений, технического обслуживания и т. д. на закрытых шкафах управления и устройствах
  • Компактная установка благодаря стандартному вырезу в стене Ø 22,5 мм
  • Короткое время установки благодаря простому монтажу без инструмента
  • Можно нанести логотип на заказ

Розетки с интерфейсом USB

Универсальный с тремя соединениями

Электрические розетки в шкафу управления с немецкой и американской стыковочной частью отличаются наличием дополнительного интерфейса USB-A и USB-C. Это означает, что от них могут питаться различные устройства. Вы можете выбрать между вставным Push-in и винтовым зажимом для подключения питания.

Основные характеристики

  • Стыковочная часть: Германия / США
  • 16 А, 250 В / 15 А, 125 В
  • Интерфейсы USB: USB-A и -C
  • Значения USB: 5 В, 3 А (суммарно), эффективность: DOE Level IV
  • Тип подключения: вставной Push-in / винтовой
  • Сечение провода: от 0,2 до 4 мм² / 24 AWG … 12 AWG
  • Светодиодный дисплей для типов США
  • Соответствует соответствующим стандартам безопасности

Преимущества для Вас

  • 3 в 1: готовый источник питания для внешних устройств во время технического обслуживания и ремонта
  • Безопасное питание от USB и быстрая зарядка благодаря мощности USB 15 Вт
  • Экономия энергии за счет особенно высокой эффективности интерфейса USB в холостом режиме и при частичной нагрузке
  • Гибкий монтаж: установка на монтажную рейку или технология прямого монтажа с помощью винтов
  • Быстрая и простая установка благодаря использованию технологии соединения Push-in

Сервисные интерфейсы для промышленных приложений

Сервисные интерфейсы

Простое обслуживание и диагностика с помощью сервисных интерфейсов

Сервисные интерфейсы в шкафах управления повышают эффективность и безопасность работ по техническому обслуживанию и ремонту. Специалисты могут легко получить доступ к электронике, не открывая шкаф управления. Прерывания в работе исключены. Защищенные сервисные интерфейсы также минимизируют риск ошибок управления и поддерживают целостность системы.

Универсальные передние панели для передачи данных
Монтажная рамка
Сервисные розетки
Универсальные передние панели для передачи данных

Передние панели для передачи данных отличаются разнообразными технологиями подключения на очень небольшом пространстве благодаря множеству произвольно комбинируемых контактных вставок. Сервисный интерфейс поставляется со следующими вставками:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Розетки
  • Сопряжение SC-RJ

Монтажная рамка

Прочные, температуростойкие монтажные рамки степени защиты IP65 позволяют использовать интерфейсы в жестких промышленных условиях. Ассортимент продукции включает металлические и пластмассовые рамки для одной или двух передних панелей для передачи данных.

Сервисные розетки

Компактные сервисные розетки занимают мало места и идеально подходят для доступа к данным на небольших распределительных коробках и устройствах. Интерфейсы данных монтируются в стандартное отверстие диаметром 22 мм. Благодаря степени защиты IP65 установка надежно защищена от воды и пыли.

Розетка в шкафу управления

Розетка в шкафу управления

Розетки для шкафов управления для применения по всему миру

Электрические розетки со штекерами одиннадцати форм подходят для применения в сфере производства шкафов управления и оборудования по всему миру. Дополнительные функции: светодиодные индикаторы, предохранитель, переключатель или защитный выключатель — расширяют возможности применения.

Для электромонтажа электрических розеток можно использовать технологию соединения push-in или винтовые зажимы на выбор. Монтаж розеток также отличается особенной гибкостью: установите розетки на монтажную рейку или закрепите их винтами или клеем. Кроме того, в сочетании с пластиной адаптера розетки предусматривают возможность встраивания в сервисные интерфейсы.

Розетки с предохранителями и выключателями
Розетки с индикатором состояния
Монтаж розеток
Маркировка электрической розетки в шкафу управления
Розетки с предохранителями и выключателями

Розетки с предохранителями используются для защиты сети. В случае неисправности они срабатывают селективно, чтобы другие участки электросети оставались в рабочем состоянии. Предохранитель можно быстро и легко заменить. Розетки со встроенными выключателями обесточивают подключенные устройства по отдельности, без необходимости активации входного предохранителя и извлечения сетевого штекера.

Розетки с индикатором состояния

Варианты цвета маркируют розетки со специальными функциями, например, безопасное питание от отдельного источника. Светодиодный индикатор показывает, работает ли розетка и присутствует ли в ней напряжение.

Монтаж розеток

Помимо обычного монтажа на монтажную рейку, розетки можно прикрутить напрямую к соответствующей поверхности. Изделия устанавливаются гибко и в соответствии с ситуацией.

Маркировка электрической розетки в шкафу управления

Все точки подключения электрической розетки в шкафу управления расположены на нижней стороне. Это уменьшает занимаемое пространство и обеспечивает удобную кабельную разводку. Помимо экономящего время зажима Push-in, предлагаются варианты розеток с классической и проверенной временем технологией винтового соединения.

Брошюра о продукции
Принадлежности для шкафов управления

Ознакомьтесь с разнообразием принадлежностей для шкафов управления в брошюре о продукции. Принадлежности обеспечивают защиту и порядок внутри и вокруг шкафа управления. Розетки и сервисные интерфейсы помогают создать оптимальные условия для техобслуживания, сервиса и диагностики.

Скачать брошюру
Шкаф управления с различными принадлежностями