Система ввода кабелей CGS упрощает проектирование, поскольку, в отличие от кабелепроводов, ее можно спланировать и смоделировать в системе автоматизированного проектирования. Поэтому длина кабеля предопределена и может быть спланирована. Быстрый и простой монтаж обеспечивает встроенный фланец с функцией разгрузки от натяжения.
Кабельный канал для установки и монтажа в электрошкафах, синий, состоит из верхней и нижней части, ширина: 40 мм, высота: 80 мм, длина: 2000 мм