SF-7ES1N8AYW00 - Приборный соединитель, передняя часть стенки, с накатанной гайкой
1607429

Приборный соединитель, передняя часть стенки, с накатанной гайкой, угловой, жесткий, Винтовое крепление, M23, полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Розетка, Аксиальное уплотнительное кольцо, экранирован.: есть, размер фланца: 26 мм x 26 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SF, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия