Система передачи данных по оптоволокну PSI-MOS-DNET... дает возможность пользователям DeviceNet™ и CANopen® осуществлять простые и помехозащищенные соединения посредством оптоволокна. Короткие замыкания также возникают только на соответствующем сегменте шинного кабеля. Это означает: повышение общей готовности и повышенная гибкость в расположении топологии шин. Применение оптоволоконной технологии обеспечивает возможность использования более длинных межсистемных линий, а также структур "звезда" и "дерево". Устройства уменьшенных размеров 22,5 мм серии PSI-MOS-DNET CAN/FO... имеют внутреннюю системную плату. Максимально возможное распространение сети (Summe der Kupfer- und LWL-Leitungen) принципиально зависит от используемой скорости передачи данных.
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM
-
Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708096
Конвертер для подключения оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, для DeviceNet™, CAN, CANopen® до 800 кбит/с, модуль расширения / резервирования, разъемы: 1 x LWL (BFOC), 850 нм, для стекло-/PCF-волокна (многомодового)
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
Тип изделия | Медиаконвертеры |
Применение | Модуль расширения |
MTBF | 323 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
49 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
Гальваническая развязка | VCC // CAN |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2 Вт |
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC (согласно UL) |
Потребляемый ток, типовой | 100 мА (24 В DC) |
Потребляемый ток, макс. | 100 мА |
Питание | |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы COMBICON, на базовый модуль |
Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
Битовое искажение, вход | ± 35 % (Допускается) |
Битовое искажение, выход | < 6,25 % |
Сигнал | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Данные: оптические LWL | |
Излучаемая мощность, минимальная | -17,9 дБм (50/125 мкм) |
-14,1 дБм (62,5/125 мкм) | |
-5,1 дБм (200/230 мкм) | |
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ | 2800 м (F-K 200/230 10 дБ/км с быстромонтируемым штекером) |
4800 м (с F-G 50/125 2,5 дБ/км) | |
4200 м (с F-G 62,5/125 3,0 дБ/км) | |
Тип подключения | B-FOC (ST®) |
Длина волны | 850 нм |
Чувствительность приемника, минимальная | -32,5 дБм (50/125 мкм) |
-32,5 дБм (62,5/125 мкм) | |
-32,1 дБм (200/230 мкм) | |
Среда передачи | Волокно PCF |
Многомодовый стекловолоконный кабель | |
Данные: Интерфейс CAN, согласно ISO/IS 11898 для DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Скорость последовательной передачи данных | ≤ 800 кбит/с |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Дальность передачи | ≤ 5000 м (зависит от скорости передачи данных и используемого протокола) |
Среда передачи | Медь |
Формат файла / кодирование | Подстановка битов, NRZ |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
Оптоволоконный кабель | |
Тип оптоволокна | 200/230 мкм |
50/125 мкм | |
62,5/125 мкм | |
Волокно PCF | |
Стекловолокно |
Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
ATEX, интерфейс для оптоволоконного кабеля | |
Маркировка | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Сертификат | PTB 06 ATEX 2042 U |
Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
UL, США / Канада | |
Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | ± 6 кВ |
Воздушный разряд | ± 8 кВ |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Напряжённость поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 2 кВ (5 кГц) |
Сигнал | 2 кВ (5 кГц) |
Примечания | Критерий B |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Вход | 0,5 кВ (42 Ом) |
Сигнал | 1 кВ (2 Ом) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55011 |
Примечания | Класс A, использование в промышленности |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2708096 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNC213 |
Страница каталога | Стр. 433 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918943219 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 191,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 107,98 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f7324339-143d-40c4-897c-3f7a856c00a4 |
Совместимые изделия
-
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Оптоволоконный кабель 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Измерительный прибор 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Oптический адаптер 1208099
-
SUBCON-PLUS-CAN - Шинный штекер D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Шинный штекер D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Шинный штекер D-SUB 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 2708481
-
SAC-5P-920/... - Системный кабель шины 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Оптоволоконный патч-кабель 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901559
Преимущества для вас
Скорость передачи данных до 800 кбит/с, настройка с помощью DIP-переключателя
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg