Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Номер артикула | 1468379 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ABNABM |
GTIN | 4046356979382 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2,22 g |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |