NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC
-
Патч-кабель
1227564
Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 5 м, полюсов: 8, CAT5, тип подключения: Прокалывающие контакты, сечение проводников: AWG 26- 26, кабельный отвод: прямое, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, серый
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (III/2) | 72 В |
| Среда передачи | Медь |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
| Передача питания | PoE++ |
| Механические данные | |
| Усилие установки сигнального контакта | 30,00 Н |
| Усилие съема сигнального контакта | 50 Н |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Латунь |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Внешняя оболочка, материал | LSZH |
| Ширина | 11,6 мм |
| Высота | 14,8 мм |
| Длина | 40 мм |
| Технология подключения | |
| Тип подключения | Прокалывающие контакты |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Прокалывающие контакты |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Цвет корпуса ручки | серый |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Цвет корпуса ручки | серый |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
| Длина кабеля | 5,00 м |
| Ethernet, тип B, 8-контактный, CAT5, LSZH [BC5] | |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Ethernet, тип B, 8-контактный, CAT5, LSZH [BC5] |
| Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,85 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,70 мм ±0,3 мм |
| Внешняя оболочка, материал | LSZH |
| Внешняя оболочка, цвет | серый |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, кол-во | 8 |
| Отдельная жила, сечение [AWG] | 26 |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,70 мм |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000 МОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 148,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 8 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 46 мм |
| Переходное затухание (NEXT) | 65,3 дБ (при 1 МГц) |
| 56,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 50,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 47,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 45,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 35,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
| 53,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 48,8 дБ (при 8 МГц) | |
| 47,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 44,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 42,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 41,3 дБ (при 25 МГц) | |
| 39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 32,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Затухание несогласованности (RL) | 20 дБ (при 1 МГц) |
| 23 дБ (при 4 МГц) | |
| 24,5 дБ (при 8 МГц) | |
| 25 дБ (при 10 МГц) | |
| 25 дБ (при 16 МГц) | |
| 25 дБ (при 20 МГц) | |
| 24,2 дБ (при 25 МГц) | |
| 23,3 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 20,7 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 19 дБ (при 100 МГц) | |
| Экранирующая способность | 3,2 дБ (при 1 МГц) |
| 6,01 дБ (при 4 МГц) | |
| 9,49 дБ (при 10 МГц) | |
| 12,07 дБ (при 16 МГц) | |
| 13,54 дБ (при 20 МГц) | |
| 17,11 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 24,76 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 31,99 дБ (при 100 МГц) | |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1/2 |
| Негорючесть | МЭК 60332-1-2/МЭК 60332-3-24/CM |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | 0 °C ... 60 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | 0 °C ... 40 °C |
| Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
| Номер артикула | 1227564 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNABG |
| GTIN | 4063151321413 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 236 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 236 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Модуль для установки контактов 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227563
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Патч-кабель 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Патч-кабель 1227590
Преимущества для вас
Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg