UNIFOX-PE VDE - Oстрогубцы
1212529

Острогубцы, скошенной формы, с открывающей пружиной и фиксатором, губки с мелкой насечкой, снятие изоляции для сечений 1,5 мм2 и 2,5 мм2, встроенный накидной гаечный ключ M8 - M10, испытаны на соответствие VDE 1000 В пер.тока/1500 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Безопасные инструменты, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
Зазубренная контактная поверхность и острая режущая кромка
Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы для неутомительной и работы без сползания
Проверено VDE