SL-7EP1N8A9002 - Переходные соединители
1607506

Переходные соединители, прямой, Винтовое крепление, M58, полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 17 мм ... 25 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SL, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Надежная передача высокой электрической мощности