SL-16KP010
-
Обжимной контакт
1607909
Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 1,6 мм, диапазон обжима: 0,75 мм2 ... 1 мм2, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1242372
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса