SB-8ESSD8A9L33S - Переходные соединители
1623705

M40, Переходные соединители, серия: SB, прямой, длинный, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 8+4+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 14 мм ... 20,5 мм, кодирование: Сигнал, кодировка 2, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
Механические кодировки надежно предотвращают неправильное подключение
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении