ST-10KS010
-
Обжимной контакт
1618239
Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, сечение проводников: 0,06 мм2 ... 0,25 мм2, материал контакта: CuZn, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1243216
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса