SB-36KS004 - Обжимной контакт
1623380

Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 3,6 мм, сечение проводников: 10 мм2 ... 10 мм2, материал контакта: CuZn, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1244891

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса