MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - Панель кабельных вводов
1415237

Панель кабельных вводов, юоличество проводов: 27, наружный диаметр проводника: 4x 5 мм ... 7 мм, 4x 8 мм ... 12 мм, 13x 10 мм ... 14 мм, 4x 14 мм ... 20 мм, 2x 20 мм ... 26 мм, материал: оцинкованная листовая сталь (Ядро), материал: TPE-SEBS (наружный материал), цвет: черный, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 29,5 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Маслостойкость согласно UL 157