Изолированные и неизолированные соединители разных исполнений

Обжимные соединения

Обжимные соединения гарантируют долговременное стабильное электрическое соединение высокого качества. Наш обширный ассортимент продукции включает в себя различные изолированные и неизолированные соединители, отвечающие требованиям промышленности и ремесла.

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент продукции для любых областей применения
  • Высококачественные и соответствующие стандартам разъемы
  • Оптимальные обжимные соединения в сочетании с нашими инструментами и автоматами
Три кольцевых кабельных наконечника рядом друг с другом
Изолированные и неизолированные вилочные наконечники, установленные в ряд
Изолированные штыревые кабельные наконечники, расположенные рядом друг с другом
Различные изолированные плоские штекерные соединители
Полностью изолированные стыковые соединители, расположенные рядом друг с другом
Три кольцевых кабельных наконечника рядом друг с другом

Кольцевые кабельные наконечники обеспечивают надежное соединение проводника с винтовым соединением и имеют широкий спектр применения (например, в клеммных колодках).

  • Согласно DIN 46234 (неизолированные кабельные наконечники)
  • Доступны в различных исполнениях (изолированные, неизолированные, с дополнительной зоной обжима)
  • Болтовое соединение от M2,5 до M16
  • Сечения провода от 0,5 до 240 мм²

Изолированные и неизолированные вилочные наконечники, установленные в ряд

Вилочные наконечники позволяют соединить проводник с винтовым соединением и имеют широкий спектр применения (например, клеммные колодки).

  • Согласно DIN 46234 (неизолированные вилочные наконечники)
  • Доступны в различных вариантах (изолированные, неизолированные)
  • Болтовое соединение от M3 до M8
  • Сечения провода от 0,5 до 6 мм²

Изолированные штыревые кабельные наконечники, расположенные рядом друг с другом

Штыревые кабельные наконечники используются для соединения различных гнезд клеммы.

  • Поставляются в различных изолированных исполнениях (плоские, плоские с крючком, круглые, круглые с дополнительной обжимной зоной)
  • Сечения провода от 0,5 до 6 мм²

Различные изолированные плоские штекерные соединители

Плоские штекерные соединители используются для разъемного соединения электрических компонентов.

  • Согласно DIN 46247 (неизолированные гильзы плоского штекера) и DIN 46248 (неизолированные плоские штекеры)
  • Поставляются в различных исполнениях (неизолированные или изолированные гильзы плоского штекера и плоские штекеры, изолированные плоские штекерные распределители, полностью изолированные гильзы плоского штекера)
  • Сечения провода от 0,5 до 6 мм²

Полностью изолированные стыковые соединители, расположенные рядом друг с другом

Полностью изолированные стыковые соединители позволяют прочно соединить два зачищенных проводника.

  • Сечения провода от 0,5 до 6 мм²

Различные изолированные и неизолированные обжимные соединители, расположенные в восемь рядов

Обжимные соединения для безопасных соединений

Обжимные соединения используются во всех областях промышленности и производства. Они гарантируют долговременные и прочные электрические соединения высокого качества. Они бывают разных вариантов и конструкций.

Человек держит обжимные клещи CRIMPFOX DUO 16S и обжатый проводник перед шкафом управления

Профессиональная обработка с ручным инструментом и автоматическим инструментальным станком

Для обработки наконечников, кабельных наконечников, промышленных штекерных соединителей и широкого спектра других контактов и разъемов компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент ручных инструментов и автоматических инструментальных станков.

Наши ручные инструменты отличаются эргономичностью и высоким качеством, что означает низкую утомляемость при использовании и долговечность. Наши инструменты, оснащенные встроенной принудительной блокировкой, гарантируют долговременную стабильную и высококачественную обработку наконечников и соединителей.

Автомат для обжима CF 500 с различными обжатыми проводниками и разъемами

С нашими автоматическими инструментальными станками Вы не только быстро и безопасно обрабатываете различные типы контактов, но и экономите время и затраты при сборке проводников.

Обжимайте различные типы контактов, такие как различные кабельные наконечники, плоские разъемы или наконечники, за короткое время с помощью универсального автомата для обжима CF 500.

Благодаря различным сменным матрицам и ручке для переноски он не только гибок и быстр, но и мобилен. Процесс обжима начинается просто после нажатия педали управления. Таким образом обе руки остаются свободными для комплектации проводников соответствующими контактами.