Последний поиск
Войти
Продукты
Обзор продукции
Найти дистрибьютора
Новинки
Навигатор продукции технологий подключения устройств
Технологии
Решения под заказ
Конфигураторы
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальные системы
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Отраслевые решения
Oбзор
Примеры применения из практики
Объединение секторов
Образовательные решения
ДРУГИЕ ТЕМЫ
сельского хозяйства
COMPLETE line
Power Reliability
Видеонаблюдение
Обмен данными для интеллектуальных сетей
Промышленная безопасность
Промышленная удаленная связь
Функциональная безопасность
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
Digital Factory
Автомобильная промышленность
Машиностроение
Автоматизированные системы управления автомобилем (AGV)
Приборостроение
Производство шкафов управления
Электромонтаж
ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабжение и канализация
Вычислительные центры
Железнодорожная инфраструктура
Здания
Концепция «умного города»
Транспортная инфраструктура
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Aвтоматизация процессов
Power-to-X
Морские и шельфовые объекты
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
Зарядная инфраструктура
Обзор
Электромобили
ЭНЕРГИЯ
Аккумуляторные системы
Ветроэнергетика
Передача и распределение энергии
Сети постоянного тока в промышленности
Солнечная энергетика
Традиционные системы выработки энергии
Компания
Oбзор
Группа Phoenix Contact
Карьера
All Electric Society
Наша культура и позиция
Соблюдение нормативных требований
Устойчивое развитие
История Phoenix Contact
События и новости
Oбзор
События и ярмарки
Новости
Сервис и поддержка
Oбзор
Каталоги и брошюры
Контакты
PLCnext Community
Информация
Часто задаваемые вопросы
Информация для производителей приборов
Изменения изделий и снятие изделий с производства
Консультация и планирование
Инжиниринговые данные для компонентов печатной платы
Решения под заказ
Инжиниринговые данные
Закупка и доставка
Цифровой бизнес
Услуги по образцам
Установка и эксплуатация
Услуги в области систем маркировки
Помощь по изделиям
Возврат и претензии
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Преимущества регистрации
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
RC-09P1N8A80Q8 - Обжимной контакт
RC-09P1N8A80Q8
-
Обжимной контакт
1595436
Обжимной контакт
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Примечания
Указания по заказу:
Заказать отдельно обжимные контакты 8 x Ø 1 мм, 1 x Ø 2 мм
Характеристики изделий
Тип изделия
Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля)
Коммерческие данные
Номер артикула
1595436
Упаковочная единица
20 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Указание
Позаказное производство (возврат невозможен)
Ключ изделия
ABRAFA
GTIN
4046356206747
Вес/шт. (с упаковкой)
67,72 g
Вес/шт. (без упаковки)
67,72 g
Номер таможенного тарифа
85366990
Страна происхождения
DE
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Принадлежности
RC-11P2000
-
Обжимной контакт
1596770
RC-12P2000
-
Обжимной контакт
1597862
RC-1KP2000
-
Обжимной контакт
1602996
RC-22P2000
-
Обжимной контакт
1603321
RC-22P2300
-
Обжимной контакт
1603324
RC-22P2400
-
Обжимной контакт
1603325
RC-21P2000
-
Обжимной контакт
1603310
RC-21P2300
-
Обжимной контакт
1603313
RC-21P2400
-
Обжимной контакт
1611637
RC-5SP2000
-
Обжимной контакт
1603529
RC-59P2000
-
Обжимной контакт
1603498
RC-5CP2000
-
Обжимной контакт
1603513
RC-5AP2000
-
Обжимной контакт
1603505
Где я могу приобрести данный артикул?
Помощь по изделиям