RC-5SP2000 - Обжимной контакт
1603529

Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 2 мм, сечение проводников: 0,5 мм2 ... 0,75 мм2, материал контакта: CuZn, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1241632

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса