Модуль предназначен для применения в сети PROFINET. Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Служит для регистрации и выдачи цифровых сигналов.Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5кГц.Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.
ILB PN 24 DI16 DIO16-EF
-
Модуль ввода-вывода
2702289
Inline, Block IO, PROFINET, Гнездо RJ45, Цифровые входы: 32 (16 жестко настроенных / 16 программируемых), 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 2-проводная схема, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 156 мм |
Высота | 141 мм |
Глубина | 57 мм |
Указание по размерам | Размеры указаны с учетом штекера |
PROFINET | |
Количество каналов | 2 |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Указание по типу подключения | Автосогласование и автокроссирование, X2: внутреннее скрещивание для обеспечения возможности «быстрого запуска» при помощи патч-кабеля |
Обозначение, место соединения | X1, X2 |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (согласно стандарту PROFINET) |
Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
PROFINET | |
Функция устройства | Устройство PROFINET |
Спецификация | Version 2.3 |
Частота обновления | мин. 1 мс (макс. до 512 мс, с возможностью регулировки) |
Conformance Class | C |
Цифровой: | |
Наименование, вход | Цифровые входы |
Описание входа | EN 61131-2 Тип 1 и 3 |
Количество входов | 32 (16 жестко настроенных / 16 программируемых) |
Тип подключения | Штекер Inline |
Способ подключения | 3-проводной |
Входное напряжение | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
Номинальный входной ток при UIN | около 2,4 мА |
Типичный входной ток одного канала | тип. 5 мА |
Время срабатывания, типовое | около 500 мкс |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Цифровые выходы |
Тип подключения | Штекер Inline |
Способ подключения | 2-проводная схема |
Количество выходов | 16 |
Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки; Безынерционные диоды встроены в каждый канал |
Выходное напряжение | 24 В DC -1 В (при номинальном токе) |
Ограничение индуктивного запирающего напряжения | -25,8 В ... -15 В |
Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
Максимальный выходной ток на 1 модуль | 8 A |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Выходной ток в отключенном состоянии | макс. 300 мкA (В ненагруженном состоянии напряжение может быть измерено также и на неустановленном выходе.) |
Номинальная индуктивная нагрузка | 12 ВА (1,2 Гн, 48 Ом) |
Номинальная нелинейная нагрузка | 12 Вт |
Номинальная активная нагрузка | 12 Вт (48 Ом) |
Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам | условная прочность к обратному напряжению до 0,5 А на 1 с |
Реакция на перегрузку | Автоматический перезапуск |
Реакция на индуктивную перегрузку | Может быть прервана передача сигнала на выходе |
Характеристика при отключении напряжения | Выход реагирует на напряжение питания без задержки |
Отключение при перенапряжении | от 0,7 A |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Inline |
Конструкция | Блочная конструкция |
Комплект поставки | вкл. штекер Inline и поле |
Прочие характеристики | PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup |
Диагностические сообщения | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов Сообщение в регистре диагностики |
Короткое замыкание питания датчика US1 или US2 Сообщение в регистре диагностики | |
Питание датчика US1 отсутствует Сообщение в регистре диагностики | |
Питание датчика US2 отсутствует Сообщение в регистре диагностики | |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Питание: | |
Наименование | Логическая цепь (UL) |
Тип подключения | Штекер Inline |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребляемый ток | макс. 75 мА |
Питание: | |
Наименование | Питание датчика (US1, US2) |
Тип подключения | Штекер Inline |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребляемый ток | макс. 4 A (макс. 2 A из US1 и 2 A из US2) |
Питание: | |
Наименование | Питание исполнительного элемента (UA1, UA2) |
Тип подключения | Штекер Inline |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребляемый ток | макс. 8 A (макс. 4 A из UA1 и 4 A из UA2) |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Периферийное устройство / логическая схема | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Периферийное устройство / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Логическая схема / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Сигнальный интерфейс Ethernet / логический | 1500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 108 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (до 3500 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2702289 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRI1AA |
GTIN | 4055626073323 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 563,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 563,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744571
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
ESL 62X10 - Bставные полосы 0809492
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский 0803618
-
FL CAT5 HEAVY - Кабель для передачи данных 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Монтажные кабели 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Штекер Inline 2727637
-
IB IL SCN-12-ICP - Штекер Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Штекер Inline 2727624
Преимущества для вас
16/32 входа, 24 В DC
16 выходов, 24 В DC, 500 мА
2 гнезда RJ45 под углом 45°
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg