HC-HV03-I-CT-F - Контактная вставка
1405261

Контактная вставка, полюсов: 3+2+PE, размер: B10, контакты цепи питания: 3, контакты цепи управления: 2, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Обжимное соединение, 690 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373