PT 2,5-L RD/L BU/L/L - Многоярусный клеммный модуль
1336355

Многоярусный клеммный модуль, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 18 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрое соединение провода благодаря технологии прямого подсоединения без инструментов
Удобное подключение благодаря уменьшению усилия ввода
Высокое разрывающее провод усилие благодаря специальной конструкции пружины
Вибростойкое и не требующее обслуживания соединение провода
Полная гибкость благодаря принадлежностям CLIPLINE complete для перемычек, маркировки и тестирования
Высокая экономия места благодаря компактной интеграции двух отдельных цепей в одну клемму
Оптимизировано для ручной и автоматизированной кабельной разводки