Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0800467
US-EML (104X140) YE - Этикетка
US-EML (104X140) YE - Этикетка
0800467

Этикетка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 104 мм, ширина текстового поля: 140 мм

Go to Product Detail Page for item 0830608
EML-HA (70X150)R - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (70X150)R - Этикетка для неровных поверхностей
0830608

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 150 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Go to Product Detail Page for item 0830841
US-EMLP (85,6X54) RD - Пластиковая табличка
US-EMLP (85,6X54) RD - Пластиковая табличка
0830841

Пластиковая табличка, Карта, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0830482
EML (40X6)R YE - Этикетка
EML (40X6)R YE - Этикетка
0830482

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Go to Product Detail Page for item 0802754
US-EMP (25X6)-1 - Фиксируемые таблички
US-EMP (25X6)-1 - Фиксируемые таблички
0802754

Фиксируемые таблички, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 84, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Go to Product Detail Page for item 0803966
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Вставная табличка
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Вставная табличка
0803966

Вставная табличка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 5,5 м, высота текстового поля: 13 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0830343
US-EMLSP (28X10) - Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок
US-EMLSP (28X10) - Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок
0830343

Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: Клей, винты, заклепки, склеивание, Количество отдельных табличек: 26, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 28 мм

Go to Product Detail Page for item 0828889
US-EMLP (27X8) YE - Пластиковая табличка
US-EMLP (27X8) YE - Пластиковая табличка
0828889

Пластиковая табличка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 51, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 1666419
MM-EML (EX6)R C1 WH/BK - Этикетка
MM-EML (EX6)R C1 WH/BK - Этикетка
1666419

Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 1014294
US-EMLF (104X70) - Этикетка
US-EMLF (104X70) - Этикетка
1014294

Этикетка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 70 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.