Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 1014291
US-EMLF (104X140) - Этикетка
US-EMLF (104X140) - Этикетка
1014291

Этикетка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 140 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Go to Product Detail Page for item 0830618
EML-HA (70X32)R SR - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (70X32)R SR - Этикетка для неровных поверхностей
0830618

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 32 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Go to Product Detail Page for item 0828861
US-EMP (85,6X54) SR - Фиксируемые таблички
US-EMP (85,6X54) SR - Фиксируемые таблички
0828861

Фиксируемые таблички, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0800356
EMLS (85X32)R SR - Этикетка безопасности со специальным клеем
EMLS (85X32)R SR - Этикетка безопасности со специальным клеем
0800356

Этикетка безопасности со специальным клеем, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 32 мм, ширина текстового поля: 85 мм

Go to Product Detail Page for item 0815596
EML (110XE)R - Этикетка
EML (110XE)R - Этикетка
0815596

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 40 м, высота текстового поля: 110 мм, ширина текстового поля: 40000 мм

Go to Product Detail Page for item 0806961
GPE 60X30 WH - Гравировочный материал
GPE 60X30 WH - Гравировочный материал
0806961

Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 9, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Go to Product Detail Page for item 0800705
BMKL 19X11 YE - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 19X11 YE - Этикетки в листах DIN-A4
0800705

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 168, высота текстового поля: 11 мм, ширина текстового поля: 19 мм

Go to Product Detail Page for item 0803481
UCT-EM (20X7) YE - Фиксируемые таблички
UCT-EM (20X7) YE - Фиксируемые таблички
0803481

Фиксируемые таблички, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Go to Product Detail Page for item 0817617
EMLC (5,5X20)R - Тканевая этикетка
EMLC (5,5X20)R - Тканевая этикетка
0817617

Тканевая этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 5,5 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Go to Product Detail Page for item 0828779
US-EMP (27X27) - Фиксируемые таблички
US-EMP (27X27) - Фиксируемые таблички
0828779

Фиксируемые таблички, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 15, высота текстового поля: 27 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.