Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824421
GPE 27X 8 WH/R CUS - Гравировочный материал
GPE 27X 8 WH/R CUS - Гравировочный материал
0824421

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 66, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824550
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка
0824550

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831870
LS-EMLP-AL (60X30) CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP-AL (60X30) CUS - Маркеры для устройств
0831870

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1092024
LS-EMLP-V4A (50X15) CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP-V4A (50X15) CUS - Маркеры для устройств
1092024

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, возможен заказ: поштучно, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830369
US-EMLSP (28X10) YE CUS - Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок
US-EMLSP (28X10) YE CUS - Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок
0830369

Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Клей, винты, заклепки, склеивание, Количество отдельных табличек: 26, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 28 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830111
US-EMLP (49X15) SR CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (49X15) SR CUS - Пластиковая табличка
0830111

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 18, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830065
US-EMSP (50X30) YE CUS - Маркеры для устройств
US-EMSP (50X30) YE CUS - Маркеры для устройств
0830065

Маркеры для устройств, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830629
EML-HA (70X32)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (70X32)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830629

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 32 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830238
EMT (103X17)R CUS - Вставная табличка
EMT (103X17)R CUS - Вставная табличка
0830238

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-300, рулон, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 17 мм, ширина текстового поля: 103 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824259
BMKL 64X16 WH CUS - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 64X16 WH CUS - Этикетки в листах DIN-A4
0824259

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 45, высота текстового поля: 16 мм, ширина текстового поля: 64 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.