TMT 8 R OG - Маркировка для клеммных модулей
0816537

Маркировка для клеммных модулей, рулон, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, с перфорацией, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 12000

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры TMT ... индивидуально по вашему выбору