TMT 6 R BU
-
Маркировка для клеммных модулей
0816456
Маркировка для клеммных модулей, рулон, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, с перфорацией, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 16000
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов
Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры TMT ... индивидуально по вашему выбору
Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK