SACC-FP-M-M12/M14 SMDX - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1238970

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штырь, M12-Винтовой зажим, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Эффективный монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки SMT