HC-STA-B16-SLWSC-2SSM32-EL/.../...
-
Корпус
1372617
Корпуса разъема B16, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x M32, высота: 68 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, С возможностью выбора цвета порошкового напыления
Подробная информация о продукте
Общая информация | вариант артикула 1412866 HC-STA-B16-SLWSC-2SSM32-ELC-AL с порошковым напылением или цветной |
Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Корпуса разъема |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B16 |
Тип фиксатора | с одной защелкой |
Количество подключаемых кабелей | 2 |
Тип резьбового соединения | 2x M32 |
Кабельный отвод | боковое |
Чертеж |
|
Ширина | 57 мм |
Высота | 68 мм |
Длина | 117,5 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Блокировка) |
V0 (Защитная крышка) | |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Материал, защелка | PA |
Материал, защитная крышка | PC |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 (с блокируемой защитной крышкой) |
IP67 (в установленном состоянии.) | |
Ударная прочность | IK08 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1372617 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF7APB |
Вес/шт. (с упаковкой) | 339,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 327 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411191
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Защитная крышка 1407694
-
HC-B16-SP-CBK - Профилированное уплотнение 1411480
-
HC-STA-B16-SL-PLBK - Фиксатор корпуса 1412284
-
HC-STA-B16-DC-PL - Защитная крышка 1421102
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241063
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg