HC-STA-B16-HLFS-1TTM25-EL/...
-
Корпус
1373045
Сальниковый корпус B16, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, 1x M25, высота: 60 мм, кабельный ввод: без, С возможностью выбора цвета порошкового напыления
Подробная информация о продукте
Общая информация | вариант артикула с порошковым напылением или цветной 1412729 HC-STA-B16-HLFS-1TTM25-EL-AL |
Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Сальниковый корпус |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B16 |
Тип фиксатора | Крепление производится одной защелкой |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Тип резьбового соединения | 1x M25 |
Кабельный отвод | прямое |
Чертеж |
|
Ширина | 44 мм |
Высота | 60 мм |
Длина | 93,5 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP67 | |
Степень защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Ударная прочность | IK08 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1373045 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF7APB |
Вес/шт. (с упаковкой) | 193 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 193 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411190
-
US-EMLP (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830085
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - Защитная крышка 1346541
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241062
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg