Переходной сальник для комбинации системы ввода кабеля CES и штекерной системы корпуса HEAVYCON. Комбинация системы ввода кабеля CES и переходного сальника позволяет вводить несколько проводов в штекерный соединитель удобным способом.
HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK
-
Корпус
1252470
Сальниковый корпус B16, крепление двумя защелками, материал: PA, прямое, высота: 99,5 мм, кабельный ввод: без, Переходной сальник для системы ввода кабелей CES, Оптимальное сочетание с модульными контактными вставками
Подробная информация о продукте
cUL Recognized
ID допуска: E255026Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
Простой монтаж нескольких кабелей в корпусе HEAVYCON
Пластмасса без галогенов
Устанавливаемая маркировочная табличка