HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
Корпус
1413416
Сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE, B16, с винтовым зажимом (внутренний шестигранник) из нержавеющей стали, стойкий к воздействию морской воды алюминий, высота 93,7 мм, с резьбой 1x M32, прямой кабельный отвод, без покрытия; проводящее уплотнение (свойства ЭМС)
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Тип изделия | Корпуса с винтовым креплением |
| Тип корпуса | Сальниковый корпус |
| Серия изделий | HC-ADV |
| Применение | Прибрежная зона/ЭМС |
| Конструкция | B16 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Крепежные винты | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм) |
| Кабельный отвод | прямое |
| Pезьба Pg | без |
| Момент затяжки | 3 Нм ... 5 Нм (для крепежных винтов M6 сальникового корпуса) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 57 мм |
| Высота | 93,7 мм |
| Длина | 125,5 мм |
| Установочный размер | |
| Ширина Монтажный вырез | 35 мм |
| Длина, монтажный вырез | 86 мм |
| Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
| Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса | без покрытия |
| Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 |
| IP68 (0,2 бар/24 ч) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Степень защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Ударная прочность | IK09 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Тип соединения | Винты |
| Указания по монтажу | Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой. |
| Крепежные винты | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм) |
| Номер артикула | 1413416 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7APH |
| GTIN | 4055626030388 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 334,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 311,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 5,52 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
HC-B-AF - Монтажный фланец 1686533
-
HC-B-AF-SET - Монтажный фланец 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Защитная крышка 1690752
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Кабельный ввод 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830995
-
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - Профилированное уплотнение 1409817
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Винтовое соединение защитного шланга 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Наконечник для отвертки 1208911
-
SF-M BH - Отвертка 1212070
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg