UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U - Клеммы с ножевыми размыкателями
3046773

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Глобальное признание: использование винтовых зажимов во всем мире
Не требует обслуживания и вибростойкий благодаря запатентованному принципу Reakdyn
Удобное разделение цепей благодаря реализованным ножевым размыкателям
Экономия места и гибкость за счет возможности подключения двух одинаковых проводников
Долговременно стабильные соединения при использовании высококачественных материалов
Незначительный самонагрев благодаря высоким контактным ЭДС
Максимальная эффективность на минимальной площади: интегрированные межслойные переходы обеспечивают соединение контактов между слоями