The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

STME 6-DIO/L-R HV - Клеммный блок
3035691

Клеммный блок, При последовательном размещении нескольких диодных клемм на несущей рейке между ними должна быть установлена разделительная пластина., со встроенным диодом P1000M, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 5 A, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2 , цвет: cерый

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Возможность подсоединения стандартных проводов для солнечных установок сечением до 10 мм² и наружным диаметром 7,5 мм
Разделительная пластина DP-STMED 6 обеспечивает достаточное расстояние между соседними диодными клеммами
Компактная конструкция аналогичной формы для компоновки компактных распределительных коробок генераторов
Сквозной ряд функционального шунтирования позволяет с легкостью объединять отдельные ветви ФГ-цепи с помощью вставных перемычек