DP-STMED 6 - Разделительная пластина
3035690

Разделительная пластина, ширина: 8,2 мм, высота: 100,8 мм, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Возможность подсоединения стандартных проводов для солнечных установок сечением до 10 мм² и наружным диаметром 7,5 мм
Разделительная пластина DP-STMED 6 обеспечивает достаточное расстояние между соседними диодными клеммами
Компактная конструкция аналогичной формы для компоновки компактных распределительных коробок генераторов
Сквозной ряд функционального шунтирования позволяет с легкостью объединять отдельные ветви ФГ-цепи с помощью вставных перемычек