MUTTB 2,5-DIO/O-U - Клеммный блок
1066346

Клеммный блок, Максимальный ток определяется диодом. Встроено: диод BY133G, обратное напряжение: 1300 В, предельно допустимый продолжительный ток: 0,5 A., со встроенным диодом, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Разнообразные двухъярусные диодные клеммы могут использоваться для выполнения целого ряда задач в области коммутирования устройств
Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек