Клеммные коробки и полые корпуса

Клеммные коробки и полые корпуса

Система CLIPSAFE — серия инновационной высококачественной продукции, включающая в себя полые корпуса, подготовленные полые корпуса и клеммные коробки из нержавеющей стали и полиэфира. Благодаря соответствующим допускам изделия CLIPSAFE подходят для применения во взрывоопасных зонах. Ассортимент корпусов отличается разнообразием и универсальностью — они просто созданы для ваших задач.

Go to Product Detail Page for item 0899016
E S6 A 300X300X120 - Пустой корпус
E S6 A 300X300X120 - Пустой корпус
0899016

Пустой корпус, материал: Высококачественная сталь 316L / 1.4404, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 300 мм x 300 мм x 120 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Монтажная плата, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Монтажная плата

Go to Product Detail Page for item 0899128
C S6 A 600X600X300 - Пустой корпус
C S6 A 600X600X300 - Пустой корпус
0899128

Пустой корпус, материал: Высококачественная сталь 316L / 1.4404, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 600 мм x 600 мм x 300 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Дверной шарнир с затвором на четверть оборота

Go to Product Detail Page for item 3002631
NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Несущая рейка без перфорации
NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Несущая рейка без перфорации
3002631

Несущая рейка без перфорации, специально для полых коробок подключения из полиэфира от PxC, длина: 205 мм, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., цвет: cеребристый, Текущие допуски на размеры:  Допуск профиля из-за заусенцев/острых кромок = ±0,5 мм, Начальный размер = ±0,5 мм, Расположение отверстий = ±0,5 мм, Положение отверстий = ±0,5 мм, Минимальная длина рейки: Без перфорации: >20 мм, С перфорацией: >100 мм, Последняя перфорация в Phoenix Contact: <1750 мм

Преимущества для вас

  • Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали и полиэфира в качестве основы для индивидуальных коробок подключения
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски c полностью укомплектованными коробками подключения и распределительными коробками
  • Индивидуальная комплектация с использованием любой продукции из ассортимента Phoenix Contact
  • Индивидуальная комплектация всеми взрывобезопасными электротехническими клеммами системы CLIPLINE complete
  • Профессиональное сопровождение клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE

Пустой корпус
Пустой корпус, обработанный по желанию заказчика
Клеммные коробки, укомплектованные по желанию заказчика
Пустой корпус

Подберите подходящий корпус для вашего приложения из широкого ассортимента продукции. Индивидуальные размеры и обработка поверхностей возможны по запросу. Поставка для применения во взрывоопасной зоне производится с соответствующим допуском на компоненты по ATEX и IECEx.

Пустой корпус, обработанный по желанию заказчика

По вашему желанию мы подготовим корпуса с резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами. При этом соблюдаются стандарты взрывозащиты согласно ATEX и IECEx. Поставка производится с соответствующим допуском на компоненты.

Клеммные коробки, укомплектованные по желанию заказчика

Пустые корпуса CLIPSAFE комплектуются по желанию клеммными колодками и кабельными вводами. Для применения во взрывоопасных областях производится поставка коробок подключения с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.

Индивидуальная обработка и комплектация клеммных коробок

Индивидуальная обработка и комплектация клеммных коробок

Запрос на клеммные коробки Предложения на клеммные коробки и обработанные пустые корпуса

Мы можем индивидуально оснастить ваши коробки подключения по вашим техническим условиям или спроектировать новые с учетом ваших индивидуальных задач и требований.
Для отправки запроса на индивидуальные клеммные коробки и корпуса воспользуйтесь нашим удобным бланком запроса. Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:

  • На основе файла PROJECT complete
  • На основе чертежа или
  • На основе специальных данных

В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.

Корпуса из нержавеющей стали различной конструкции и размеров

Ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из нержавеющей стали

Взрывобезопасный корпус из нержавеющей стали — идеальный вариант для взрывоопасной зоны

Корпуса из нержавеющей стали CLIPSAFE обеспечивают защиту приложений в промышленных условиях и технологических областях. Ассортимент включает в себя стандартизированные корпуса размером до 1000 x 1000 x 300 мм. При необходимости корпуса модернизируются в клеммные коробки с допуском ATEX и IECEx.

  • Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
  • Безопасная эксплуатация в экстремальных условиях благодаря корпусу из нержавеющей стали AISI 316L/1.4404 (V4A) толщиной до 2 мм
  • Безопасное применение вне помещений благодаря IP66 согласно EN 60529 и NEM 4X согласно NEMA 250
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным коробкам подключения
  • Индивидуальная комплектация с помощью разнообразного ассортимента клеммных блоков с допуском Ex системы CLIPLINE complete
  • Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
  • Профессиональное обслуживание клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру
Взрывобезопасные полые корпуса из полиэстера

Ассортимент взрывобезопасных корпусов из полиэстера CLIPSAFE

Взрывобезопасный корпус из полиэстера — комплексная защита приложений

Широкий ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из полиэстера обеспечивает полную защиту используемых систем во взрывоопасных зонах. При необходимости корпуса модернизируются в клеммные коробки с допуском ATEX и IECEx.

  • Разнообразие благодаря 35 прочным взрывобезопасным корпусам четырех конструкций в качестве основы для индивидуальных клеммных коробок
  • Экономия места благодаря вариантам корпуса с двойным уровнем кабельной разводки
  • Сокращение объема работ на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
  • Всё от одного поставщика благодаря индивидуальной комплектации всех клеммных блоков системы CLIPLINE complete для взрывоопасных областей
  • Безопасное применение вне помещений благодаря IP66 по EN 60529
  • Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
  • Профессиональное сопровождение клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру
Полый корпус из полиэстера для клеммных коробок

Ассортимент корпусов из полиэстера CLIPSAFE

Корпус из полиэстера — прочность и многообразие

В широкий ассортимент корпусов из полиэстера CLIPSAFE входят прочные стандартные корпуса для применения в промышленности, а также в невзрывоопасных зонах перерабатывающей промышленности. При необходимости корпуса модернизируются в клеммные и распределительные коробки.

  • Большое разнообразие благодаря 46 прочным стандартным корпусам трех видов конструкций в качестве основы индивидуальных клеммных коробок
  • Экономия места благодаря вариантам корпусов с двойными уровнями кабельной разводки
  • Индивидуальность благодаря вариантам со смотровым окном и без него
  • Все из одних рук благодаря индивидуальной комплектации любыми изделиями из ассортимента Phoenix Contact
  • Безопасное применение вне помещений благодаря IP66 по EN 60529
  • Универсальное применение благодаря широкому температурному диапазону от -40 °C до +100 °C
  • Профессиональное сопровождение клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру
Дополнительная информация
Клеммные коробки и полые корпуса

С продуктами CLIPSAFE вы получаете индивидуальное решение для шкафа управления — быстро и из одних рук. Дополнительная информация о клеммных коробках и полых корпусах содержится в нашей брошюре.

Клеммные коробки и полые корпуса