Подберите подходящий корпус для вашего приложения из широкого ассортимента продукции. Индивидуальные размеры и обработка поверхностей возможны по запросу. Поставка для применения во взрывоопасной зоне производится с соответствующим допуском на компоненты по ATEX и IECEx.
Клеммные коробки и полые корпуса
Система CLIPSAFE — серия инновационной высококачественной продукции, включающая в себя полые корпуса, подготовленные полые корпуса и клеммные коробки из нержавеющей стали и полиэфира. Благодаря соответствующим допускам изделия CLIPSAFE подходят для применения во взрывоопасных зонах. Ассортимент корпусов отличается разнообразием и универсальностью — они просто созданы для ваших задач.
Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам
Преимущества для вас
- Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали и полиэфира в качестве основы для индивидуальных коробок подключения
- Сокращение затрат на монтаж и допуски c полностью укомплектованными коробками подключения и распределительными коробками
- Индивидуальная комплектация с использованием любой продукции из ассортимента Phoenix Contact
- Индивидуальная комплектация всеми взрывобезопасными электротехническими клеммами системы CLIPLINE complete
- Профессиональное сопровождение клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру
Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE
По вашему желанию мы подготовим корпуса с резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами. При этом соблюдаются стандарты взрывозащиты согласно ATEX и IECEx. Поставка производится с соответствующим допуском на компоненты.
Пустые корпуса CLIPSAFE комплектуются по желанию клеммными колодками и кабельными вводами. Для применения во взрывоопасных областях производится поставка коробок подключения с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.
Индивидуальная обработка и комплектация клеммных коробок
Запрос на клеммные коробки Предложения на клеммные коробки и обработанные пустые корпуса
Мы можем индивидуально оснастить ваши коробки подключения по вашим техническим условиям или спроектировать новые с учетом ваших индивидуальных задач и требований.
Для отправки запроса на индивидуальные клеммные коробки и корпуса воспользуйтесь нашим удобным бланком запроса. Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:
- На основе файла PROJECT complete
- На основе чертежа или
- На основе специальных данных
В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.
Ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из нержавеющей стали
Взрывобезопасный корпус из нержавеющей стали — идеальный вариант для взрывоопасной зоны
Корпуса из нержавеющей стали CLIPSAFE обеспечивают защиту приложений в промышленных условиях и технологических областях. Ассортимент включает в себя стандартизированные корпуса размером до 1000 x 1000 x 300 мм. При необходимости корпуса модернизируются в клеммные коробки с допуском ATEX и IECEx.
- Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
- Безопасная эксплуатация в экстремальных условиях благодаря корпусу из нержавеющей стали AISI 316L/1.4404 (V4A) толщиной до 2 мм
- Безопасное применение вне помещений благодаря IP66 согласно EN 60529 и NEM 4X согласно NEMA 250
- Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным коробкам подключения
- Индивидуальная комплектация с помощью разнообразного ассортимента клеммных блоков с допуском Ex системы CLIPLINE complete
- Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
- Профессиональное обслуживание клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру
Ассортимент взрывобезопасных корпусов из полиэстера CLIPSAFE
Взрывобезопасный корпус из полиэстера — комплексная защита приложений
Широкий ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из полиэстера обеспечивает полную защиту используемых систем во взрывоопасных зонах. При необходимости корпуса модернизируются в клеммные коробки с допуском ATEX и IECEx.
- Разнообразие благодаря 35 прочным взрывобезопасным корпусам четырех конструкций в качестве основы для индивидуальных клеммных коробок
- Экономия места благодаря вариантам корпуса с двойным уровнем кабельной разводки
- Сокращение объема работ на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
- Всё от одного поставщика благодаря индивидуальной комплектации всех клеммных блоков системы CLIPLINE complete для взрывоопасных областей
- Безопасное применение вне помещений благодаря IP66 по EN 60529
- Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
- Профессиональное сопровождение клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру
Ассортимент корпусов из полиэстера CLIPSAFE
Корпус из полиэстера — прочность и многообразие
В широкий ассортимент корпусов из полиэстера CLIPSAFE входят прочные стандартные корпуса для применения в промышленности, а также в невзрывоопасных зонах перерабатывающей промышленности. При необходимости корпуса модернизируются в клеммные и распределительные коробки.
- Большое разнообразие благодаря 46 прочным стандартным корпусам трех видов конструкций в качестве основы индивидуальных клеммных коробок
- Экономия места благодаря вариантам корпусов с двойными уровнями кабельной разводки
- Индивидуальность благодаря вариантам со смотровым окном и без него
- Все из одних рук благодаря индивидуальной комплектации любыми изделиями из ассортимента Phoenix Contact
- Безопасное применение вне помещений благодаря IP66 по EN 60529
- Универсальное применение благодаря широкому температурному диапазону от -40 °C до +100 °C
- Профессиональное сопровождение клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру