Распределительные панели для распределения потенциалов

Распределительные панели для распределения потенциалов

Распределительные панели обеспечивают компактную и хорошо обозримую кроссировку сигналов в среде автоматизации. Распределительные панели и сотовые клеммы доступны в исполнениях с разным количеством контактов. Благодаря цветовой привязке проводников к точкам подключения и крупной маркировке установка распределителей потенциалов отличается интуитивностью и надежностью.

Go to Product Detail Page for item 3270230
PTRV 8 /VDE 0815 - Распределительная панель
PTRV 8 /VDE 0815 - Распределительная панель
3270230

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 8 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3270135
PTRV 8 BU/RDWH - Распределительная панель
PTRV 8 BU/RDWH - Распределительная панель
3270135

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 8 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий, цвет элементов подключения: красный, белый

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 3001879
PTRV 8 /COL-COL - Распределительная панель
PTRV 8 /COL-COL - Распределительная панель
3001879

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 8 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3270250
PTRV 8 /VDE 0815-WHBK - Распределительная панель
PTRV 8 /VDE 0815-WHBK - Распределительная панель
3270250

Распределительная панель, левая сторона согласно VDE 0815, правая сторона с белыми и черными штекерными панелями, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 8 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3270140
PTRV 8 /GY - Распределительная панель
PTRV 8 /GY - Распределительная панель
3270140

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 8 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый

Go to Product Detail Page for item 3002370
PTU 35/4X10 BU - Клемма потенциальные блоки
PTU 35/4X10 BU - Клемма потенциальные блоки
3002370

Клемма потенциальные блоки, В конечном приложении необходимо учитывать действующие положения по безопасности для защиты от перегрузок и короткого замыкания подключенных проводов!, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, Отвод, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, Групповое подключение, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3270122
PTRV 4 /GN - Распределительная панель
PTRV 4 /GN - Распределительная панель
3270122

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: зеленый

Преимущества для Вас

  • Увеличение плотности сигналов до 20 % благодаря компактной конструкции
  • Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и точек подключения для интуитивно понятного и безопасного монтажа
  • Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм
  • Широкоформатная маркировка без делений
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту системных принадлежностей CLIPLINE complete

Распределительная панель

Распределительные соединители PTRV 8, смонтированные на монтажной рейке

Распределительный соединитель PTRV 8

Распределительные панели для компактного распределения сигналов

Распределительные панели обеспечивают максимальную плотность сигналов и благодаря компактной конструкции в виде ярусов занимают до 20 % меньше места. Распределительные соединители устанавливаются простым и удобным способом, за счет фиксации защелками на монтажной рейке NS 35. Беспрепятственный доступ к тестовым гнездам 2,3 мм распределительных панелей обеспечивает удобство при тестировании отдельных участков подключения. Унифицированные принадлежности CLIPLINE complete позволяют сократить затраты на хранение и логистику.
Распределительные панели поставляются как в предварительно собранных вариантах в различном стандартизированном цветовом исполнении, например, согласно DIN VDE 0815, так и со свободной сборной конфигурацией.

Установленные на монтажную рейку распределители потенциала

Распределители потенциала с питанием и без него

Распределители потенциала для обзорного распределения потенциалов

Распределители потенциала в отличие от распределительной панели оснащены одним единственным потенциалом. Они поставляются с питанием и без него и имеют возможность быстрого и простого расширения с помощью стандартных перемычек FBS. Как и распределительные панели, распределители потенциала предлагают максимальную плотность сигналов и также без проблем устанавливаются на монтажной рейке NS 35.

Распределительная панель

Распределительная панель

Конфигуратор для распределительных панелей PTRV

Сконфигурируйте индивидуальные распределительные панели для наглядного распределения сигналов в среде автоматизации.

Отрытая брошюра о продукции Распределительные панели и распределительные сотовые клеммы

Брошюра о продукции Распределительные панели и распределительные сотовые клеммы

Загрузка

Желаете получить печатный материал о наших распределительных панелях и устройствах распределения потенциалов? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве.