Принадлежности для клеммных блоков системы CLIPLINE complete

Принадлежности клеммных блоков

Принадлежности клеммных блоков являются важным компонентом кабельной разводки шкафов управления и коммутационных устройств. С помощью стандартных принадлежностей можно индивидуально собирать проверять и регулировать клеммные сборки. Поскольку в клеммных блоках системы CLIPLINE complete используются стандартизированные принадлежности, их можно интегрировать во все клеммные блоки.

Go to Product Detail Page for item 3030925
PAI-4 - Адаптер тестера
PAI-4 - Адаптер тестера
3030925

Адаптер тестера, Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 8,2 мм, полюсов: 1, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3036806
P-FU 5X20 - Штекер с держателем предохранителя
P-FU 5X20 - Штекер с держателем предохранителя
3036806

Штекер с держателем предохранителя, Перед заменой плавкого предохранителя извлеките штекерный модуль из основной клеммы., номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Штекерное подключение, тип предохранителей: G / 5 x 20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: черный

Преимущества для Вас

  • Гибкое распределение потенциалов благодаря стандартизированным принадлежностям для перемычек
  • Безопасные процедуры тестирования и технического обслуживания благодаря стандартизированным тестовым принадлежностям и штекерам для обслуживания
  • Легкая интеграция дополнительных отводов благодаря удобным штекерам отводов
  • Стандартные принадлежности для базовых клемм разъединения
  • Повышенная безопасность при работе с клеммными блоками благодаря защитным аксессуарам

Принадлежности для перемычек

Перемычки FBS, подключенные к клеммным блокам Push-in
Переходные перемычки RB, вставленные в клеммные блоки Push-in
Перемычки для объединения потенциалов PV подключаются к двухъярусным клеммам Push-in
Коммутационная перемычка, подключенная к клеммному блоку
Закорачивающая перемычка FBSH
Перемычки FBS, подключенные к клеммным блокам Push-in

Стандартные перемычки FBS используются для простого распределения потенциалов между клеммными блоками с одинаковым номинальным сечением. Перемычки могут иметь до 50 язычков контакта, что позволяет соединить между собой до 50 потенциалов. Если Вам нужны более короткие перемычки, Вы можете либо выбрать более короткие перемычки, либо просто укоротить перемычки с помощью режущего инструмента (CUTFOX 18). Отдельные язычки контактов можно вырезать и для пропускающих потенциалы перемычек. Для этой цели подходит, например, CUTFOX-FBS.

Переходные перемычки RB, вставленные в клеммные блоки Push-in

В отличие от стандартных перемычек FBS, переходные перемычки соединяют клеммные блоки с двумя разными номинальными сечениями. Это означает, что питание и групповые подключения могут быть реализованы быстро и легко.

Перемычки для объединения потенциалов PV подключаются к двухъярусным клеммам Push-in

Перемычки для объединения потенциалов подходят для вертикального перекрытия двухъярусных или многоярусных клемм. На примере двухъярусной клеммы (PTTB 2,5) можно соединить нижний и верхний ярусы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухъярусные клеммы с суффиксом ...PV уже имеют встроенную перемычку для объединения потенциалов, поэтому дополнительная перемычка для PV не требуется.

Коммутационная перемычка, подключенная к клеммному блоку

Коммутационные перемычки SB-ME были разработаны для тестирования клемм трансформаторов. Перемычки можно регулировать с помощью ползунка, позволяя им соединять потенциалы или нет. В это время перемычки могут оставаться вставленными. Для предотвращения непреднамеренного срабатывания ползунок может быть зафиксирован двумя винтами.

Закорачивающая перемычка FBSH

Короткозамкнутые штекеры FBSH аналогичны перемычкам FBS. Они также объединяют два потенциала, но не предназначены для постоянного использования. В отличие от перемычек FBS, короткозамкнутые штекеры имеют съемник, который облегчает установку и извлечение штекеров. Штекеры FBSH также имеют другой механизм вставки, который облегчает их извлечение из функционального паза.

Тестовые принадлежности и штекеры для обслуживания

Контрольный штекер MPS, подключенный к клеммному блоку PTV
Адаптер тестера PAI подключен к клемме трансформатора
Присоединяемые контрольные штекеры, включая распорную пластину
Сервисный штекер LPS, подключенный к клемме Push-X
Контрольный штекер MPS, подключенный к клеммному блоку PTV

Контрольные штекеры MPS состоят из двух частей: контрольного штекера и изоляционной втулки. К контрольным штекерам Вы также можете выбрать пробники диаметром 2,3 мм или 4 мм с такой же изоляционной втулкой. Контрольные штекеры сконструированы таким образом, что тестовый провод должен быть припаян к штекеру. В отличие от 4-мм контрольных штекеров, 2,3-мм штекеры могут быть встроены не только в функциональный паз, но и в тестовое гнездо пружинных клемм. Таким образом, функциональный паз остается свободным для выполнения различных других задач, например, для распределения потенциалов. Изолирующие гильзы доступны в различных цветах.

Адаптер тестера PAI подключен к клемме трансформатора

Адаптеры тестера PAI предназначены для функционального паза клеммных блоков. Адаптеры тестера сконструированы таким образом, что они могут постоянно находиться в клеммных блоках. Для проверки просто вставьте контрольный штекер в адаптер.

Присоединяемые контрольные штекеры, включая распорную пластину

Присоединяемые контрольные штекеры могут быть объединены в отдельные блоки тестовых зондов. Штекеры легко соединяются друг с другом. Для пропуска отдельных клемм при использовании блоков тестовых датчиков имеются разделительные панели. Разделительные панели могут быть соединены с контрольными штекерами аналогичным образом.

Сервисный штекер LPS, подключенный к клемме Push-X

Сервисные штекеры LPS предназначены для обслуживания и тестирования в условиях испытательного поля. Они входят в функциональный паз и могут многократно вставляться и выниматься. Для достижения высоких циклов сопряжения и обеспечения стабильного и долговечного качества контактные поверхности имеют посеребренное покрытие. Штекеры поставляются по отдельности или в виде присоединяемых модульных вариантов. Штекеры оснащены рычажной технологией LP для удобства использования при подключении всех типов проводников.

Маркировка для клеммных блоков


Установочные клеммы PTI с маркировкой

Маркировка

Маркировка клемм

Маркировочные аксессуары для клеммных блоков состоят из широкого ассортимента изделий. Помимо различных маркировок для клемм, которые можно заказать как с маркировкой, так и без маркировки, в ассортимент продукции также входят различные держатели знаков и предупреждающие таблички. Большой выбор маркировки позволяет четко определить расположение кабельной разводки в шкафу управления, что исключает ошибки при монтаже, техническом и сервисном обслуживании. Поскольку маркировка клемм очень разнообразна, полная маркировка описывается на отдельной странице.

Штекер-отвод


Штекер-отвод LPO вставлен в клеммный блок Push-X

Штекер-отвод LPO вставлен в клеммный блок Push-X

Штекер-отвод LPO

Штекеры-отводы LPO обеспечивают простую установку дополнительных отводов посредством функционального паза клеммных блоков. Поэтому штекеры LPO имеют большое преимущество, особенно при модернизации коммутационных устройств. Контактная зона штекера LPO спроектирована таким образом, чтобы она плотно фиксировалась в многофункциональном гнезде. Таким образом, штекеры выдерживают большие растягивающие усилия и могут быть освобождены только при повышенном усилии. Штекеры также оснащены зажимным рычагом Push-in LP для удобства использования при подключении всех типов проводников. Штекеры LPO предлагаются в виде отдельных штекеров или модульных вариантов. Номинальное напряжение и номинальный ток для всех вариантов LPO составляют 800 В и 24 А после ограничения рабочих характеристик.

Функциональный штекер для базовых клемм разъединения

Базовые клеммы разъединения PT 2,5-TG с различными функциональными штекерами
Разделительный штекер P-DI, подключенный к клеммному блоку
Проходной разъем, подключенный к клеммному блоку
Штекер с держателем предохранителя, вставленный в клеммный блок
Штекер для установки электронных компонентов, вставленный в клеммный блок
Базовые клеммы разъединения PT 2,5-TG с различными функциональными штекерами

Базовые клеммы разъединения – это универсальные клеммные блоки. Благодаря стандартной зоне разделения в клеммы можно интегрировать различные функциональные штекеры. К ним относятся следующие варианты штекеров:

  • Разделительный штекер
  • Проходной разъем
  • Проходной барьер
  • Штекер с держателем предохранителя
  • Штекер для установки электронных компонентов

Разделительный штекер P-DI, подключенный к клеммному блоку

Разделительные штекеры P-DI предназначены для простого разделения сигналов. В отличие от клемм с ножевыми размыкателями, разделительные штекеры легко вставляются и вынимаются вручную. Чтобы разделительные штекеры не потерялись, их можно вставить в зону разъединения в обратном направлении. Поток тока остается прерванным.

Проходной разъем, подключенный к клеммному блоку

Проходные разъемы и проходные барьеры позволяют постоянно изменять конфигурацию базовых разъединительных клемм. Проходной разъем превращает базовую клемму разъединения в обычную проходную клемму, а проходной барьер постоянно прерывает прохождение тока между двумя соединениями.

Штекер с держателем предохранителя, вставленный в клеммный блок

Штекеры с держателем предохранителя позволяют легко встраивать предохранитель в базовые клеммы разъединения. При выборе штекера с держателем предохранителя Вы можете выбирать между вариантами со светодиодным индикатором и без него. Напряжение также определяется выбором светодиодного индикатора.

Штекер для установки электронных компонентов, вставленный в клеммный блок

Помимо разъединителей и штекеров с держателем предохранителя, в ассортимент функциональных штекеров входят штекеры для установки электронных компонентов. Как и в случае со штекерами с держателем предохранителя, существует выбор различных штекеров, которые могут отличаться по значению тока и напряжения.

Дополнительные принадлежности


Предупреждающие таблички, прикрепленные к клеммным блокам

Предупреждающие таблички

Принадлежности для обеспечения безопасности, разделительные пластины и концевые крышки

Помимо перечисленных принадлежностей, существует ряд других стандартизированных принадлежностей, совместимых с клеммными блоками Phoenix Contact. К ним относятся, например, следующие серии принадлежностей:

  • Заглушки (CEC ...)
  • Предупреждающие таблички (WS ...)
  • Изоляционные гильзы (ISH ...)
  • Разделительные пластины (ATP ...)

Клеммные блоки также имеют специфические принадлежности, такие как крышки для клемм. Эти принадлежности расположены в интернет-магазине напрямую у соответствующего клеммного блока.

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.